Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824251 - BMKL 26,8X6,8 WH CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824251
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824251
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikettenbogen DIN-A4
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikettenbogen DIN-A4, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 26,8 x 6,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 228
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BMKL 26,8X6,8 WH CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356351263
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
6.800 mm
BAF016
Breite
26.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
AAZ234
Markierverfahren
Office laser printing
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
228
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAO663
GTIN
4046356351263
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikettenbogen DIN-A4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikettenbogen DIN-A4, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 26,8 x 6,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 228
AAO057
Herstellerprodukttyp
BMKL 26,8X6,8 WH CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft