Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824251 - BMKL 26,8X6,8 WH CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824251
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824251
DESCSHORT
Description short
Feuille d'étiquettes DIN-A4
DESCLONG
Description long
Feuille d'étiquettes DIN-A4, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 26,8 x 6,8 mm, Nombre d'étiquettes: 228
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BMKL 26,8X6,8 WH CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356351263
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
6.800 mm
BAF016
Largeur
26.8 mm
AAF040
poids net
0.009 kg
AAZ234
Marking process
Office laser printing
AAZ230
Number of units per delivery form
228
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAO663
GTIN
4046356351263
AAW338
Manufacturer product designation
Feuille d'étiquettes DIN-A4
AAU734
Manufacturer product description
Feuille d'étiquettes DIN-A4, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 26,8 x 6,8 mm, Nombre d'étiquettes: 228
AAO057
Product type
BMKL 26,8X6,8 WH CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !