Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824253 - BMKL 27X 8 SR CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824253
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824253
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikettenbogen DIN-A4
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikettenbogen DIN-A4, bestellbar: bogenweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 192
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BMKL 27X 8 SR CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356351287
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
8 mm
BAF016
Breite
27 mm
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
AAZ234
Markierverfahren
Office laser printing
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
192
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
40 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
20 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
20 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
40 %
AAO663
GTIN
4046356351287
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikettenbogen DIN-A4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikettenbogen DIN-A4, bestellbar: bogenweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 192
AAO057
Herstellerprodukttyp
BMKL 27X 8 SR CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft