Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824253 - BMKL 27X 8 SR CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824253
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824253
DESCSHORT
Description short
Feuille d'étiquettes DIN-A4
DESCLONG
Description long
Feuille d'étiquettes DIN-A4, à commander : feuille à feuille, argenté, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 27 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 192
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BMKL 27X 8 SR CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356351287
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
8 mm
BAF016
Largeur
27 mm
AAF040
poids net
0.009 kg
AAZ234
Marking process
Office laser printing
AAZ230
Number of units per delivery form
192
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
40 %
AAQ341
max. storage temperature
20 °C
AAQ342
min. storage temperature
20 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
40 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
40 %
AAA942
Humidité relative minimale
40 %
AAO663
GTIN
4046356351287
AAW338
Manufacturer product designation
Feuille d'étiquettes DIN-A4
AAU734
Manufacturer product description
Feuille d'étiquettes DIN-A4, à commander : feuille à feuille, argenté, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 27 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 192
AAO057
Product type
BMKL 27X 8 SR CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !