Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824273 - BN-ZB 5/WH CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824273
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824273
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bezeichnungsnagel-Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Bezeichnungsnagel-Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BN-ZB 5/WH CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356351461
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAF016
Breite
4 mm
BAA020
Höhe
3.970 mm
BAB577
Tiefe
5.500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ231
Textfeldbreite
4 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
3.970 mm
AAZ234
Markierverfahren
Plotter
AAZ229
Montageart
stecken
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
5 mm
AAO663
GTIN
4046356351461
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bezeichnungsnagel-Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bezeichnungsnagel-Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 4 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
BN-ZB 5/WH CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL