Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824278 - BN-ZB 7,5/WH CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824278
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824278
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bezeichnungsnagel-Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Bezeichnungsnagel-Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BN-ZB 7,5/WH CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356351485
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAF016
Breite
6.3 mm
BAA020
Höhe
3.970 mm
BAB577
Tiefe
5.500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ231
Textfeldbreite
6.300 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
3.970 mm
AAZ234
Markierverfahren
Plotter
AAZ229
Montageart
stecken
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
7.500 mm
AAO663
GTIN
4046356351485
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bezeichnungsnagel-Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bezeichnungsnagel-Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 4 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
BN-ZB 7,5/WH CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL