Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824280 - BN-ZB 8/WH CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824280
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824280
DESCSHORT
Description short
Ruban Zack de picots de repérage
DESCLONG
Description long
Ruban Zack de picots de repérage, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 8 mm, surface utile: 7 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BN-ZB 8/WH CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356351492
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAF016
Largeur
6.8 mm
BAA020
hauteur
3.970 mm
BAB577
profondeur
5.500 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ231
Width label space
6.800 mm
AAZ232
Height label space
3.970 mm
AAZ234
Marking process
Plotter
AAZ229
Assembly type
plug-in
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
8 mm
AAO663
GTIN
4046356351492
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban Zack de picots de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Ruban Zack de picots de repérage, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 8 mm, surface utile: 7 x 4 mm
AAO057
Product type
BN-ZB 8/WH CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL