Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824281 - BN-ZB10/WH CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824281
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824281
DESCSHORT
Description short
Ruban Zack de picots de repérage
DESCLONG
Description long
Ruban Zack de picots de repérage, Rubans, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, surface utile: 8,5 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BN-ZB10/WH CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356351508
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
3.970 mm
BAF016
Largeur
8.8 mm
BAA020
hauteur
3.97 mm
BAB577
profondeur
5.500 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ231
Width label space
8.800 mm
AAZ232
Height label space
3.970 mm
AAZ234
Marking process
Plotter
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ229
Assembly type
plug-in
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
10 mm
AAO663
GTIN
4046356351508
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban Zack de picots de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Ruban Zack de picots de repérage, Rubans, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, surface utile: 8,5 x 4 mm
AAO057
Product type
BN-ZB10/WH CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL