Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824364 - EMLP 24 (30X12) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824364
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824364
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffschild mit Bohrung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kunststoffschild mit Bohrung, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 30 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMLP 24 (30X12) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356352406
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
40 mm
BAF016
Breite
30 mm
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
8
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
TRANSPLY-ABS
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
38 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
4 °C
AAO663
GTIN
4046356352406
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kunststoffschild mit Bohrung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kunststoffschild mit Bohrung, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 30 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMLP 24 (30X12) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft