Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824417 - GPE 20X 8 WH CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824417
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824417
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gravurmaterial
DESCLONG
Langbeschreibung
Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 88
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GPE 20X 8 WH CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356352871
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
8 mm
BAF016
Breite
20 mm
AAF040
Nettogewicht
0.024 kg
BAB577
Tiefe
0.800 mm
AAZ234
Markierverfahren
Gravur
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
88
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
TRANSPLY-ABS
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
20 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
20 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356352871
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gravurmaterial
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 88
AAO057
Herstellerprodukttyp
GPE 20X 8 WH CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39203000
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft