Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824419 - GPE 22X22 SR/R CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824419
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824419
DESCSHORT
Description short
Matériau de gravure
DESCLONG
Description long
Matériau de gravure, à commander : sous forme de planche, argenté, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 22 x 22 mm, Nombre d'étiquettes: 32
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GPE 22X22 SR/R CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356352895
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
22 mm
BAF016
Largeur
22 mm
AAF040
poids net
0.021 kg
AAZ234
Marking process
Engraving
AAZ230
Number of units per delivery form
32
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
TRANSPLY-ABS
AAO663
GTIN
4046356352895
AAW338
Manufacturer product designation
Matériau de gravure
AAU734
Manufacturer product description
Matériau de gravure, à commander : sous forme de planche, argenté, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 22 x 22 mm, Nombre d'étiquettes: 32
AAO057
Product type
GPE 22X22 SR/R CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39203000
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !