Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824422 - GPE 27X12,5 SR/R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824422
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824422
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gravurmaterial
DESCLONG
Langbeschreibung
Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 12,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GPE 27X12,5 SR/R CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356352925
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
12.500 mm
BAF016
Breite
27 mm
AAF040
Nettogewicht
0.021 kg
BAB577
Tiefe
0.800 mm
AAZ234
Markierverfahren
Gravur
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
42
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
TRANSPLY-ABS
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
20 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
20 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356352925
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gravurmaterial
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 12,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42
AAO057
Herstellerprodukttyp
GPE 27X12,5 SR/R CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39203000
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft