Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824426 - GPE 28X17,5 SR CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824426
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824426
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gravurmaterial
DESCLONG
Langbeschreibung
Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 28 x 17,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 30
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GPE 28X17,5 SR CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356352963
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
17.500 mm
BAF016
Breite
28 mm
AAF040
Nettogewicht
0.021 kg
AAZ234
Markierverfahren
Gravur
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
30
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
TRANSPLY-ABS
AAO663
GTIN
4046356352963
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gravurmaterial
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 28 x 17,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 30
AAO057
Herstellerprodukttyp
GPE 28X17,5 SR CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39203000
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft