Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824433 - GPE 60X30 WH/R CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824433
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824433
DESCSHORT
Description short
Matériau de gravure
DESCLONG
Description long
Matériau de gravure, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 60 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 9
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GPE 60X30 WH/R CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356353038
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
30 mm
BAF016
Largeur
60 mm
AAF040
poids net
0.021 kg
AAZ234
Marking process
Engraving
AAZ230
Number of units per delivery form
9
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
TRANSPLY-ABS
AAO663
GTIN
4046356353038
AAW338
Manufacturer product designation
Matériau de gravure
AAU734
Manufacturer product description
Matériau de gravure, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 60 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 9
AAO057
Product type
GPE 60X30 WH/R CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39203000
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !