Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824438 - KMT 24X10 WH 200 CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824438
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824438
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 10 mm, Schriftfeldgröße: 35 x 15 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KMT 24X10 WH 200 CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356353069
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAF016
Breite
10 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
24 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
BAC732
min. Kabeldurchmesser
10 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
10 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
136 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
10 mm
AAO663
GTIN
4046356353069
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 10 mm, Schriftfeldgröße: 35 x 15 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
KMT 24X10 WH 200 CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft