Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824438 - KMT 24X10 WH 200 CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824438
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824438
DESCSHORT
Description short
Repères pour câble
DESCLONG
Description long
Repères pour câble, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 10 mm, surface utile: 35 x 15 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KMT 24X10 WH 200 CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356353069
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAF016
Largeur
10 mm
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
24 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
BAC732
diamètre minimum du câble
10 mm
AAG172
max. cable diameter
10 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
136 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
10 mm
AAO663
GTIN
4046356353069
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour câble, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 10 mm, surface utile: 35 x 15 mm
AAO057
Product type
KMT 24X10 WH 200 CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !