Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824440 - LBHZ 3/WH CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824440
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824440
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,5 ... 47 mm, Schriftfeldgröße: 5,5 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LBHZ 3/WH CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356353083
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
10.500 mm
BAG640
Montageart
Einschub
BAF016
Breite
6 mm
BAA020
Höhe
10.5 mm
BAB577
Tiefe
6.950 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ231
Textfeldbreite
10.500 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
5.600 mm
AAZ234
Markierverfahren
Plotter
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
10
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC732
min. Kabeldurchmesser
2.500 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
4.700 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
47 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
2.500 mm
AAO663
GTIN
4046356353083
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,5 ... 47 mm, Schriftfeldgröße: 5,5 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
AAO057
Herstellerprodukttyp
LBHZ 3/WH CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL