Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824440 - LBHZ 3/WH CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824440
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824440
DESCSHORT
Description short
Repères pour câble
DESCLONG
Description long
Repères pour câble, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,5 ... 47 mm, surface utile: 5,5 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 10
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LBHZ 3/WH CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356353083
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
10.500 mm
BAG640
Type de montage
plug in module
BAF016
Largeur
6 mm
BAA020
hauteur
10.5 mm
BAB577
profondeur
6.950 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ231
Width label space
10.500 mm
AAZ232
Height label space
5.600 mm
AAZ234
Marking process
Plotter
AAZ230
Number of units per delivery form
10
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Plastic
BAC732
diamètre minimum du câble
2.500 mm
AAG172
max. cable diameter
4.700 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
47 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
2.500 mm
AAO663
GTIN
4046356353083
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour câble, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,5 ... 47 mm, surface utile: 5,5 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 10
AAO057
Product type
LBHZ 3/WH CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL