Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824442 - PABA RD/15 CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824442
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824442
DESCSHORT
Description short
Repères pour câble
DESCLONG
Description long
Repères pour câble, à commander : par bandes, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 50 mm, surface utile: 15 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PABA RD/15 CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356353106
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAF016
Largeur
15 mm
BAA351
couleur
red
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.004 kg
AAZ234
Marking process
Plotter
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
ABS
AAG340
label space present
Yes
AAO663
GTIN
4046356353106
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour câble, à commander : par bandes, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 50 mm, surface utile: 15 x 4 mm
AAO057
Product type
PABA RD/15 CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !