Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824444 - PABA WH/15 CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824444
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824444
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PABA WH/15 CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356353120
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAF016
Breite
15 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
AAZ234
Markierverfahren
Plotter
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
ABS
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
AAO663
GTIN
4046356353120
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
PABA WH/15 CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft