Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824470 - SS-ZB WH CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824470
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824470
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schützschild-Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Schützschild-Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 20 mm, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SS-ZB WH CUS
PREVIEW
Produktbild
AAZ229
Montageart
snap into flat marker groove
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356355216
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
6
BAA018
Länge
20 mm
BAF016
Breite
8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.0014 kg
AAZ234
Markierverfahren
Plotter
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAO663
GTIN
4046356355216
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schützschild-Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schützschild-Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 20 mm, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SS-ZB WH CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL