Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824471 - SS-ZB YE CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824471
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824471
DESCSHORT
Description short
Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur
DESCLONG
Description long
Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur, à commander : par bandes, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 20 mm, surface utile: 20 x 8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SS-ZB YE CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356355223
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
20 mm
BAF016
Largeur
8 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ234
Marking process
Plotter
AAZ229
Assembly type
snap into flat marker groove
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAO663
GTIN
4046356355223
AAW338
Manufacturer product designation
Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur
AAU734
Manufacturer product description
Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur, à commander : par bandes, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 20 mm, surface utile: 20 x 8 mm
AAO057
Product type
SS-ZB YE CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL