Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824494 - TMT 8 R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824494
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824494
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Universalschildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,35 x 8,15 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TMT 8 R CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356355902
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
6.350 mm
BAF016
Breite
8.15 mm
BAA020
Höhe
6.350 mm
BAB577
Tiefe
0.170 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ231
Textfeldbreite
8.150 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
6.350 mm
AAZ229
Montageart
snap into universal marker groove
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAC900
Rastermaß
8.200 mm
AAO663
GTIN
4046356355902
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Universalschildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,35 x 8,15 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
TMT 8 R CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL