Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824529 - UC2F-TM 6 CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824529
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824529
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 80
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC2F-TM 6 CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356356510
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
10.250 mm
BAF016
Largeur
5.45 mm
BAA020
hauteur
10.25 mm
BAB577
profondeur
2.300 mm
AAF040
poids net
0.009 kg
AAZ231
Width label space
5.450 mm
AAZ232
Height label space
7.650 mm
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAZ230
Number of units per delivery form
80
AAZ229
Assembly type
snap into tall marker groove
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAC900
dimensions de la trame
6.200 mm
AAO663
GTIN
4046356356510
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 80
AAO057
Product type
UC2F-TM 6 CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL