Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824550 - UC-EMLP (15X5) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824550
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824550
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 15 x 5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-EMLP (15X5) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356356695
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA018
longueur
5 mm
BAF016
Largeur
15 mm
BAA020
hauteur
5 mm
BAB577
profondeur
1 mm
AAF040
poids net
0.008 kg
AAZ231
Width label space
15 mm
AAZ232
Height label space
5 mm
AAZ234
Marking process
UV LED technology
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356356695
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 15 x 5 mm
AAO057
Product type
UC-EMLP (15X5) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL