Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824565 - UC-EMNP (60X15) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824565
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824565
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aufsteckschildchen
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarkierung, nach Kundenwunsch beschriftbar
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-EMNP (60X15) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356357043
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
15 mm
BAF016
Breite
60.1 mm
BAA020
Höhe
15 mm
BAB577
Tiefe
4.300 mm
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
AAZ231
Textfeldbreite
60 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
15 mm
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
4
AAZ229
Montageart
stecken
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356357043
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aufsteckschildchen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarkierung, nach Kundenwunsch beschriftbar
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-EMNP (60X15) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL