Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824782 - UC-WMC 7,5 (30X8) OG CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824782
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824782
DESCSHORT
Description short
Repère pour conducteur
DESCLONG
Description long
Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, orange, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 5 ... 7,5 mm, surface utile: 30 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 6
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-WMC 7,5 (30X8) OG CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356361156
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAF016
Largeur
8 mm
BAA351
couleur
Orange
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.009 kg
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAZ230
Number of units per delivery form
6
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Plastic
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
5 mm
AAG172
max. cable diameter
7.500 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
7.500 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
5 mm
AAO663
GTIN
4046356361156
AAW338
Manufacturer product designation
Repère pour conducteur
AAU734
Manufacturer product description
Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, orange, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 5 ... 7,5 mm, surface utile: 30 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 6
AAO057
Product type
UC-WMC 7,5 (30X8) OG CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL