Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824862 - UC-WMTBA (24X5) RD CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824862
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824862
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-WMTBA (24X5) RD CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356361941
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAF016
Breite
10 mm
BAA351
Farbe
rot
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.007 kg
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
12
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
4 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
4 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
136 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
4 mm
AAO663
GTIN
4046356361941
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-WMTBA (24X5) RD CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL