Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824930 - WMT 5,5 (15X8)R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824930
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824930
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 4 ... 5,5 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WMT 5,5 (15X8)R CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356358835
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAF016
Breite
8 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
34.400 mm
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
4 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
5.500 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
5.500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
4 mm
AAO663
GTIN
4046356358835
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 4 ... 5,5 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 8 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WMT 5,5 (15X8)R CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft