Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824962 - ZB 5 CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824962
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824962
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZB 5 CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356357265
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
10.500 mm
BAF016
Breite
5.15 mm
BAA020
Höhe
10.5 mm
BAB577
Tiefe
4.200 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ231
Textfeldbreite
5.150 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
10.100 mm
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
10
AAZ229
Montageart
snap into tall marker groove
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
5.200 mm
AAO663
GTIN
4046356357265
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZB 5 CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL