Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824997 - ZB 7,62 CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824997
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824997
DESCSHORT
Description short
Ruban de repérage ZB
DESCLONG
Description long
Ruban de repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 7,62 mm, surface utile: 10,5 x 7,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB 7,62 CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356357463
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAF016
Largeur
7.5 mm
BAA020
hauteur
10.500 mm
BAB577
profondeur
4.200 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ231
Width label space
7.500 mm
AAZ232
Height label space
10.100 mm
AAZ230
Number of units per delivery form
10
AAZ229
Assembly type
snap into tall marker groove
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
7.620 mm
AAO663
GTIN
4046356357463
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban de repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Ruban de repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 7,62 mm, surface utile: 10,5 x 7,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10
AAO057
Product type
ZB 7,62 CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL