Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0825020 - ZBF 17 CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0825020
MANUID
Product number of the Manufacturer
0825020
DESCSHORT
Description short
Repérage ZB, plat
DESCLONG
Description long
Repérage ZB, plat, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 17 mm, surface utile: 17 x 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 5
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZBF 17 CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356357579
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
6.400 mm
BAF016
Largeur
17 mm
BAA020
hauteur
6.400 mm
BAB577
profondeur
1.600 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ231
Width label space
17 mm
AAZ232
Height label space
4.800 mm
AAZ230
Number of units per delivery form
5
AAZ229
Assembly type
snap into flat marker groove
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
17 mm
AAO663
GTIN
4046356357579
AAW338
Manufacturer product designation
Repérage ZB, plat
AAU734
Manufacturer product description
Repérage ZB, plat, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 17 mm, surface utile: 17 x 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 5
AAO057
Product type
ZBF 17 CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL