Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0825034 - ZBFM 4 CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0825034
MANUID
Product number of the Manufacturer
0825034
DESCSHORT
Description short
Planche de repérage ZB, plate
DESCLONG
Description long
Planche de repérage ZB, plate, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 4,2 x 5,2 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZBFM 4 CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356357661
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
8.120 mm
BAF016
Largeur
3.55 mm
BAA020
hauteur
8.12 mm
BAB577
profondeur
2 mm
AAF040
poids net
0.004 kg
AAZ231
Width label space
3.550 mm
AAZ232
Height label space
6.250 mm
AAZ229
Assembly type
snap into flat marker groove
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
4.200 mm
AAO663
GTIN
4046356357661
AAW338
Manufacturer product designation
Planche de repérage ZB, plate
AAU734
Manufacturer product description
Planche de repérage ZB, plate, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 4,2 x 5,2 mm
AAO057
Product type
ZBFM 4 CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL