Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0825040 - ZBFM 6 CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0825040
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0825040
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackbandmatte flach
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackbandmatte flach, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 100
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZBFM 6 CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356357708
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
8.120 mm
BAF016
Breite
5.55 mm
BAA020
Höhe
8.12 mm
BAB577
Tiefe
2 mm
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
AAZ231
Textfeldbreite
5.550 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
6.250 mm
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
100
AAZ229
Montageart
snap into flat marker groove
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
6.200 mm
AAO663
GTIN
4046356357708
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackbandmatte flach
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackbandmatte flach, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 100
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZBFM 6 CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL