Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0825125 - SK 3,8 REEL P5,08 WH CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0825125
MANUID
Product number of the Manufacturer
0825125
DESCSHORT
Description short
Carte de repérage
DESCLONG
Description long
Carte de repérage, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: sans fin x 3,8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SK 3,8 REEL P5,08 WH CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356355087
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
3.800 mm
BAF016
Largeur
50 mm
BAA020
hauteur
3.8 mm
BAB577
profondeur
0.070 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ231
Width label space
50 mm
AAZ232
Height label space
3.800 mm
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAC900
dimensions de la trame
5.080 mm
AAO663
GTIN
4046356355087
AAW338
Manufacturer product designation
Carte de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Carte de repérage, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: sans fin x 3,8 mm
AAO057
Product type
SK 3,8 REEL P5,08 WH CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL