Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0825130 - SK 5,0 REEL P12,5 WH CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0825130
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0825130
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kennzeichnungskarte
DESCLONG
Langbeschreibung
Kennzeichnungskarte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 12,5 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SK 5,0 REEL P12,5 WH CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356355117
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA351
Farbe
weiß
BAF016
Breite
50 mm
BAA020
Höhe
5 mm
BAB577
Tiefe
0.100 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ231
Textfeldbreite
50 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
5 mm
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAC900
Rastermaß
12.500 mm
AAO663
GTIN
4046356355117
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kennzeichnungskarte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kennzeichnungskarte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 12,5 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SK 5,0 REEL P12,5 WH CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL