Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0825139 - SK U/2,8 P5,08 WH CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0825139
MANUID
Product number of the Manufacturer
0825139
DESCSHORT
Description short
Bandes de repérage
DESCLONG
Description long
Bandes de repérage, Feuille, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 186 x 2,8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SK U/2,8 P5,08 WH CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356354905
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
186 mm
BAF016
Largeur
186 mm
BAA020
hauteur
2.8 mm
BAB577
profondeur
0.070 mm
AAF040
poids net
0.009 kg
AAZ231
Width label space
186 mm
AAZ232
Height label space
2.800 mm
AAH043
type of delivery
bow
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAC900
dimensions de la trame
5.080 mm
AAO663
GTIN
4046356354905
AAW338
Manufacturer product designation
Bandes de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Bandes de repérage, Feuille, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 186 x 2,8 mm
AAO057
Product type
SK U/2,8 P5,08 WH CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL