Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0826543 - SD-WMTB (100X10)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0826543
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0826543
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Träger für Leiterbezeichnungshülse
DESCLONG
Langbeschreibung
Träger für Leiterbezeichnungshülse, schwarz, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 16 mm, Schriftfeldgröße: 100 x 10 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SD-WMTB (100X10)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356414517
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
10 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAA018
Länge
100 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
16 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
16 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
136 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
16 mm
AAO663
GTIN
4046356414517
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Träger für Leiterbezeichnungshülse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Träger für Leiterbezeichnungshülse, schwarz, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 16 mm, Schriftfeldgröße: 100 x 10 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SD-WMTB (100X10)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
SE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft