Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0826569 - SD-WMTB (30X10) VA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0826569
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0826569
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Träger für Leiterbezeichnungshülse
DESCLONG
Langbeschreibung
Träger für Leiterbezeichnungshülse, silberfarben, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 16 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 10 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SD-WMTB (30X10) VA
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356412933
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
10 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAA018
Länge
30 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Edelstahl
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
16 mm
AAO663
GTIN
4046356412933
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Träger für Leiterbezeichnungshülse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Träger für Leiterbezeichnungshülse, silberfarben, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 16 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 10 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SD-WMTB (30X10) VA
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
83100000
COO
Herstellerland
SE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft