Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0826611:I - SD-WMTBS (CH) YE:I
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0826611:I
MANUID
Product number of the Manufacturer
0826611:I
DESCSHORT
Description short
Matériel de repérage
DESCLONG
Description long
Manchon de repérage, impression, avec la majuscule : Lettres, jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SD-WMTBS (CH) YE:I
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356414708
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAF016
Largeur
4.300 mm
BAA351
couleur
yellow
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
0.000 kg
AAZ233
Printing
Letters
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
BAC732
diamètre minimum du câble
10 mm
AAG172
max. cable diameter
136 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
136 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
10 mm
AAO663
GTIN
4046356414708
AAW338
Manufacturer product designation
Matériel de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Manchon de repérage, impression, avec la majuscule : Lettres, jaune
AAO057
Product type
SD-WMTBS (CH) YE:I
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
SE
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
Aucune action possible avec ce composant !