Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0826637 - SD-WMTBS (NEUTRAL) CC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0826637
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0826637
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterbezeichnungshülse
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterbezeichnungshülse, gelb: ohne Aufdruck, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: > 16 mm, Schriftfeldgröße: 4,3 x 2,6 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SD-WMTBS (NEUTRAL) CC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356414494
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
4.300 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
gelb
BAA018
Länge
11.300 mm
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ233
Bedruckung
without print
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
10 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
16 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
136 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
10 mm
AAO663
GTIN
4046356414494
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterbezeichnungshülse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterbezeichnungshülse, gelb: ohne Aufdruck, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: > 16 mm, Schriftfeldgröße: 4,3 x 2,6 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SD-WMTBS (NEUTRAL) CC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
SE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft