Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0826637 - SD-WMTBS (NEUTRAL) CC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0826637
MANUID
Product number of the Manufacturer
0826637
DESCSHORT
Description short
Manchon de repérage pour conducteur
DESCLONG
Description long
Manchon de repérage pour conducteur, jaune: sans impression, type de montage: enfilage, diamètre du câble: > 16 mm, surface utile: 4,3 x 2,6 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SD-WMTBS (NEUTRAL) CC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356414494
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAF016
Largeur
4.300 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
yellow
BAA018
longueur
11.300 mm
BAG640
Type de montage
plug in module
AAF040
poids net
0.000 kg
AAZ233
Printing
without print
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
10 mm
AAG172
max. cable diameter
16 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
136 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
10 mm
AAO663
GTIN
4046356414494
AAW338
Manufacturer product designation
Manchon de repérage pour conducteur
AAU734
Manufacturer product description
Manchon de repérage pour conducteur, jaune: sans impression, type de montage: enfilage, diamètre du câble: > 16 mm, surface utile: 4,3 x 2,6 mm
AAO057
Product type
SD-WMTBS (NEUTRAL) CC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
SE
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
Aucune action possible avec ce composant !