Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0826653:/ - SD-WMTBS (SY) VA:/
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0826653:/
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0826653:/
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Markierungsmaterial
DESCLONG
Langbeschreibung
Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Symbol: Symbole, silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SD-WMTBS (SY) VA:/
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356414487
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
5.500 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ233
Bedruckung
Symbols
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Edelstahl
BAC732
min. Kabeldurchmesser
16 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
305 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
305 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
16 mm
AAO663
GTIN
4046356414487
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Markierungsmaterial
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Symbol: Symbole, silberfarben
AAO057
Herstellerprodukttyp
SD-WMTBS (SY) VA:/
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
83100000
COO
Herstellerland
SE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft