Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0826973 - UC-EMLP (27X27) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0826973
MANUID
Product number of the Manufacturer
0826973
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 27 x 27 mm, Nombre d'étiquettes: 6
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-EMLP (27X27) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356448055
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
26.900 mm
BAF016
Largeur
26.9 mm
BAA020
hauteur
26.9 mm
BAB577
profondeur
1 mm
AAF040
poids net
0.016 kg
AAZ231
Width label space
26.900 mm
AAZ232
Height label space
26.900 mm
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAZ230
Number of units per delivery form
6
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4046356448055
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 27 x 27 mm, Nombre d'étiquettes: 6
AAO057
Product type
UC-EMLP (27X27) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL