Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0826986 - UC-EMLP (22X22) YE CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0826986
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0826986
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 22 x 22 mm, Anzahl der Einzelschilder: 6
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-EMLP (22X22) YE CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356448093
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA018
Länge
22 mm
BAF016
Breite
21.9 mm
BAA020
Höhe
21.900 mm
BAB577
Tiefe
1 mm
AAF040
Nettogewicht
0.007 kg
AAZ231
Textfeldbreite
21.900 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
21.900 mm
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
6
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356448093
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kunststoffschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 22 x 22 mm, Anzahl der Einzelschilder: 6
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-EMLP (22X22) YE CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL