Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0827014 - UC-WMC 5,6 (30X8) GN CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0827014
MANUID
Product number of the Manufacturer
0827014
DESCSHORT
Description short
Repère pour conducteur
DESCLONG
Description long
Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, vert, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 4,2 ... 5,6 mm, surface utile: 30 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 6
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-WMC 5,6 (30X8) GN CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356478823
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAF016
Largeur
8 mm
BAA351
couleur
green
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.011 kg
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAZ230
Number of units per delivery form
6
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Plastic
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
4.200 mm
AAG172
max. cable diameter
5.600 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
5.600 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
4.200 mm
AAO663
GTIN
4046356478823
AAW338
Manufacturer product designation
Repère pour conducteur
AAU734
Manufacturer product description
Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, vert, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 4,2 ... 5,6 mm, surface utile: 30 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 6
AAO057
Product type
UC-WMC 5,6 (30X8) GN CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL