Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0827083 - EMLP (17X7)R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0827083
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0827083
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 17 x 7 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMLP (17X7)R CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356448116
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
7 mm
BAF016
Breite
17 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
38 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
4 °C
AAO663
GTIN
4046356448116
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 17 x 7 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMLP (17X7)R CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft