Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0827448 - CARRIER-EMP 22 (27X18)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0827448
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0827448
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schildchenträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Schildchenträger, einsetzbar für alle Taster und Schalter mit 22 mm Durchmesser, schwarz, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Durchmesser: 22 mm, Schriftfeldgröße: 27 x 18 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CARRIER-EMP 22 (27X18)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356446525
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
29.500 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA018
Länge
50 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ229
Montageart
screw, rivet
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAO663
GTIN
4046356446525
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schildchenträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schildchenträger, einsetzbar für alle Taster und Schalter mit 22 mm Durchmesser, schwarz, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Durchmesser: 22 mm, Schriftfeldgröße: 27 x 18 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
CARRIER-EMP 22 (27X18)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE