Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0827475 - EMLP (22X22)R SR CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0827475
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0827475
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 22 x 22 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMLP (22X22)R SR CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356433129
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
22 mm
BAF016
Breite
22 mm
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
38 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
4 °C
AAO663
GTIN
4046356433129
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 22 x 22 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMLP (22X22)R SR CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft