Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0827720 - GPE 60X12 RD-WH CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0827720
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0827720
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gravurmaterial
DESCLONG
Langbeschreibung
Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, rot/weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 21
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GPE 60X12 RD-WH CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356478953
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
12 mm
BAF016
Breite
60 mm
AAF040
Nettogewicht
0.019 kg
BAB577
Tiefe
0.800 mm
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
21
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
TRANSPLY-ABS
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
20 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
20 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356478953
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gravurmaterial
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, rot/weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 21
AAO057
Herstellerprodukttyp
GPE 60X12 RD-WH CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39203000
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft